Karabiner
Technische Daten
Technischer Hinweis
Karabinerhaken ähnlich DIN 5299
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.619.68 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 25,4 g | 
| Kraft max. | Fmax. = 100 N | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | St, rostfrei | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Ausführung: D6 | |
| Ausführung: D8 | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23240190
UNSPSC 7.0
 31162604
UNSPSC 9.0
 31162604
eCl@ss 6.0.1
 23210192
eCl@ss 4.0
 22041415
eCl@ss 4.1
 22041415
eCl@ss 5.0
 23210192
eCl@ss 5.1
 23210192
eCl@ss 11.0
 23240190
eCl@ss 7.1
 23240190
Zolltarifnummer
 73269098