Motor SE


Gewählte Variante
Motor SE 40-035-3-90-R, weißaluminium ähnlich RAL 9006 (0.0.666.03)
Motor SE 40-035-3-90-R, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.666.03
Alle ansehen
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.666.03
ESD-sicherNein
Gewichtm = 735 g
Nenndrehzahlnn = 9000 /min
NennleistungPn = 200 W
SpitzendrehmomentMmax = 1,4 Nm
Umgebungstemperatur (im Betrieb)-10°C bis +40°C
SchutzartIP 65
Motor-StillstandsmomentMo = 0,35 Nm
ZwischenkreisspannungUZK = 320 V
Liefereinheit1 Stück
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Baugröße:  40 x 40 mmGebersystem:  AbsolutwertgeberBremse:  X
Baugröße:  40 x 40 mmGebersystem:  AbsolutwertgeberBremse: 
Baugröße:  40 x 40 mmGebersystem:  ResolverBremse:  X
Baugröße:  40 x 40 mmGebersystem:  ResolverBremse: 
Baugröße:  60 x 60 mmGebersystem:  AbsolutwertgeberBremse:  X
Baugröße:  60 x 60 mmGebersystem:  AbsolutwertgeberBremse: 
Baugröße:  60 x 60 mmGebersystem:  ResolverBremse:  X
Baugröße:  60 x 60 mmGebersystem:  ResolverBremse: 
Baugröße:  80 x 80 mmGebersystem:  AbsolutwertgeberBremse:  X
Baugröße:  80 x 80 mmGebersystem:  AbsolutwertgeberBremse: 

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Zolltarifnummer
85015100