Multiblock
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.712.87 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 17,8 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Lieferzustand | vormontiert |
| Max. Belastung | F = 250 N |
| Farbe | grau |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 5 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 5 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 10 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: X | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: X | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 5 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 5 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Litý zinek | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Litý zinek | Barva: Leskle pozinkovaný | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Litý zinek | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Jednosměrný čep | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Jednosměrný čep | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Drážkovaný čep | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Přepínací čep | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Přepínací kolík PA |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097


Šedá
Černá














Leskle pozinkovaný