Multiblock
Technische Daten
Lieferumfang
Grundkörper, PA-GF
Feder, St, rostfrei
Vierkantmutter DIN 557-M6, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.603.15 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewindedurchmesser | M6 |
| Gewicht | m = 15 g |
| Kraft max. | Fmax. = 250 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | grau |
Beschreibung
Die Befestigung der Flächen erfolgt wahlweise über die Durchgangsbohrungen oder die im Grundkörper eingeschobenen Vierkantmuttern. Hierbei ergibt sich ein großer Toleranzbereich für die Lage der Verschraubungsbohrungen zu den Außenkanten der Flächenelemente, da die eingeschobenen Vierkantmuttern frei positionierbar sind.
Die Multiblöcke X 8 PA sind in der Nut verschiebbar, um eine Ausrichtung zur Bohrung im Flächenelement durchzuführen.
Die zulässige Belastungskraft für die Multiblöcke X 8 PA beträgt F = 250 N.
Bei Flächenelementen entsprechender Dicke ist es auch möglich, die Verschraubung in einem Gewinde im Flächenelement vorzunehmen. Die Vierkantmutter kann dazu aus dem Multiblock entnommen werden.
Anschlussmaße des Multiblocks X 8 PA 5/10 mm.
Varianten
Sortieren nach
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 5 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 5 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 10 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: X | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: X | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 5 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 5 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Litý zinek | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Litý zinek | Barva: Leskle pozinkovaný | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Litý zinek | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Jednosměrný čep | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Jednosměrný čep | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Drážkovaný čep | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Přepínací čep | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Přepínací kolík PA |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097


Šedá
Černá














Leskle pozinkovaný