Infotasche DIN A4


Gewählte Variante
Infotasche DIN A4, magnetisch, gelb (0.0.636.61)
Infotasche DIN A4, magnetisch, gelb
0.0.636.61
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Hart-PVC-Folie, 0,4 mm, entspiegelt
umlaufend Magnetrahmen

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.636.61
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 120 g
Liefereinheit1 Stück
Farbegelb

Beschreibung

Mit der magnetischen Infotasche schützen und platzieren Sie wichtige Informationen auf dem item Verbundmaterial St. Die Infotasche aus strapazierfähiger Antireflexfolie ist für DIN-A4-Seiten vorgesehen und besitzt einen farbigen Rahmen in Grau, Gelb, Grün oder Rot.
Um lose Notizen, Dokumente oder auch große Zeichnungen temporär direkt am Verbundmaterial St zu befestigen, stehen kräftige, runde Haftmagneten zur Verfügung.

Varianten

Sortieren nach

Couleur:  jaune jaune
Couleur:  vert vert
Couleur:  rouge rouge
Couleur:  gris gris

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39269097