Nutplattenprofil 8
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.678.02 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 19,17 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 2 592 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 5,48 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 2 584 cm4 |
| Gewicht | m = 5,17 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 4000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 7,7 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 129,2 cm3 |
Beschreibung
Das Nutplattenprofil kombiniert die Vorteile eines Flächenelements und die eines Profils. Die vollflächige Anordnung der Nuten erlaubt es, Materialien und Werkzeuge jederzeit frei zu arrangieren. Die leicht zu montierenden Elemente des item Haken- und Haltersystems unterstützen das flexible Einrichten.
Das Nutplattenprofil hat eine Höhe von 400 mm und wird in gewünschter Breite geliefert. Durch das geringe Gewicht von nur 5,2 kg pro Meter ist die Verwendung in Transportwagen problemlos möglich. Offene Stirnseiten werden mit den Abdeckkappen Nutplattenprofil 8 200x14 verschlossen. So lässt sich das Nutplattenprofil auch klapperfrei mittig im Tragrahmen befestigen. Zum bündigen Anschluss an den Rahmen dient der Befestigungssatz Nutplattenprofil 8.
Hinweis: Das Nutplattenprofil ist nicht als Konstruktionsprofil zu betrachten. Schweres Zubehör wie beispielsweise ein Schwenkarm sollte stets am Profilrahmen befestigt werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 4000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 4000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100
Nutplattenprofil 8
* Pflichtangabe