Schlittenprofil LRF 8


Gewählte Variante
Schlittenprofil LRF 8 D14 200x28, natur (0.0.647.04)
Schlittenprofil LRF 8 D14 200x28, natur
0.0.647.04
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.647.04
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 44,03 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 27,4 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 1 501,23 cm4
Gewichtm = 11,49 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 5000 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 16,36 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 150,123 cm3

Beschreibung

Das Schlittenprofil LRF 8 bietet zwei Besonderheiten, um den Bau individueller Einheiten zu erleichtern. Die Oberfläche ist plan gefräst und bietet damit viel Platz zur Einbringung anwendungsspezifischer Befestigungen. Montage, Wartung und Wechsel von Applikationen erfolgen in Minutenschnelle. Auf der Unterseite befinden sich neben der Profilnut 8 spezielle Aussparungen für das T-Nutensteinprofil 8, an dem die Schlittensätze LRF 8 befestigt werden. Zur Einstellung der Laufrollen müssen seitlich zwei Gewindebohrungen angebracht werden. Eine Bohrriefe erleichtert die präzise Platzierung. Eine der Spezialnuten für das T-Nutensteinprofil ist breiter als die andere, um darin die spielfreie Einstellung der Laufrollen mit einem Gewindestift zu ermöglichen.Hinweis: Bitte beachten Sie die empfohlenen Anzugsmomente (in der mitgelieferten Montageanleitung).
Notwendige Bearbeitung der Schlittenprofile LRF 8 in individueller Länge. Zur besseren Orientierung dienen die seitlichen Bohrriefen. Die Schlittenprofile erlauben frei geplante Befestigungsbohrungen. Der Einsatz von Positionierhülsen erfolgt bei Bedarf.

Varianten

Sortieren nach

Guide type:  Shaft D10Carriage width:  120 mmDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Guide type:  Shaft D10Carriage width:  120 mmDelivery unit:  PieceLength:  3000
Guide type:  Shaft D10Carriage width:  160 mmDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Guide type:  Shaft D10Carriage width:  160 mmDelivery unit:  PieceLength:  3000
Guide type:  Shaft D14Carriage width:  160 mmDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Guide type:  Shaft D14Carriage width:  160 mmDelivery unit:  PieceLength:  3000
Guide type:  Shaft D14Carriage width:  200Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Guide type:  Shaft D14Carriage width:  200Delivery unit:  PieceLength:  3000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990