Profil X 8 80x40


Gewählte Variante
Profil X 8 80x40 2N leicht, natur (0.0.649.20)
Profil X 8 80x40 2N leicht, natur
0.0.649.20
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.649.20
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 12,19 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 19,45 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 19,63 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 73,11 cm4
Gewichtm = 3,29 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 2500 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 9,58 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 18,28 cm3

Beschreibung

Das Profil X 8 80x40 2N leicht ist ein universelles Konstruktionsprofil aus hochwertig eloxiertem Aluminium im Rastermaß der Baureihe X 8.
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt zwei geschlossene Profilnuten 8 auf einer Seite und vier offene Nuten. Das Aluminiumprofil kann für Rahmen mit reinigungsfreundlichen, geschlossenen Außenflächen genutzt werden.
Baureihen sind miteinander kompatibel und unterscheiden sich durch individuelle Eigenschaften. Profile 8 besitzen abgerundete Kanten (R4). Um glatte Übergänge zwischen Aluminiumprofilen zu ermöglichen, zeichnen sich Profile X 8 durch einen minimalen Kantenradius (R1) aus. Profile 8 XMS basieren auf der Kontur der Profile X 8. Sie verfügen über spezielle Nuten zur Aufnahme von Dichtprofilen und einen integrierten Kabelkanal.
item Profile 8 leicht sind mit geschlossenen Nuten in verschiedenen Anordnungen verfügbar. Die Abdeckung aus Aluminium kann ganz oder partiell geöffnet werden, um die darunterliegende Nut zu nutzen. Die Ausführung NO kennzeichnet eine besonders einfach zu öffnende Nut mit zwei Verjüngungen unter der Oberfläche.
Für Profilverbindungen bietet sich der Automatik-Verbindungssatz 8 NO (0.0.489.96) an. Er benötigt eine minimale Öffnung der Nut und wird mit Abdeckkappe geliefert.

Varianten

Sortieren nach

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Drážky:  Otevřít OtevřítUzavřená strana:  -Integrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Drážky:  Otevřít OtevřítUzavřená strana:  -Integrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Drážky:  1 strana uzavřená 1 strana uzavřenáUzavřená strana:  DlouhýIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Drážky:  1 strana uzavřená 1 strana uzavřenáUzavřená strana:  DlouhýIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Drážky:  2 uzavřené strany (180°) 2 uzavřené strany (180°)Uzavřená strana:  KrátkýIntegrace funkcí:  Jednoduché drážkové otevírání (NO)
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Drážky:  2 uzavřené strany (180°) 2 uzavřené strany (180°)Uzavřená strana:  KrátkýIntegrace funkcí:  Jednoduché drážkové otevírání (NO)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Drážky:  2 uzavřené strany (90°) 2 uzavřené strany (90°)Uzavřená strana:  Dlouhý/krátkýIntegrace funkcí:  Jednoduché drážkové otevírání (NO)
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Drážky:  2 uzavřené strany (90°) 2 uzavřené strany (90°)Uzavřená strana:  Dlouhý/krátkýIntegrace funkcí:  Jednoduché drážkové otevírání (NO)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Drážky:  2 uzavřené strany (180°) 2 uzavřené strany (180°)Uzavřená strana:  DlouhýIntegrace funkcí:  Jednoduché drážkové otevírání (NO)
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Drážky:  2 uzavřené strany (180°) 2 uzavřené strany (180°)Uzavřená strana:  DlouhýIntegrace funkcí:  Jednoduché drážkové otevírání (NO)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Drážky:  Vše uzavřeno Vše uzavřenoUzavřená strana:  Dlouhý/krátkýIntegrace funkcí:  Jednoduché drážkové otevírání (NO)
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Drážky:  Vše uzavřeno Vše uzavřenoUzavřená strana:  Dlouhý/krátkýIntegrace funkcí:  Jednoduché drážkové otevírání (NO)

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100