Fußplatte
Technische Daten
Lieferumfang
4 Zylinderschrauben DIN 7984-M12x30, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-13, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.007.43 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewindedurchmesser | M16 |
| Gewicht | m = 1,55 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | GD-Zn |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Fußplatten können stirnseitig in die Kernbohrungen der Profile oder an den Profilseiten verschraubt werden.
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M8 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x20 | Rosca: M8 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x30 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x30 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x30 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M8 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M20 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 160x60 | Rosca: M12 + M10 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M8 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x50 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x50 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 200x100 | Rosca: M12 + M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x60 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x60 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000


Negro












Aluminio blanco














Aluminio, natural