Tellerstellfuß
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
Spindel, St, verzinkt
Fußteller, PA, grau ähnlich RAL 7042
Sechskantmutter DIN 934 M8-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.636.99 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 43 g |
| Kraft max. | Fmax. = 1 500 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
| Winkel | α = 15 ° |
Beschreibung
Passend zur natürlichen Farbe der Aluminiumkonstruktion sowie zu vielen Bodenbelägen erhalten Sie auf Wunsch die Stellfüße auch mit grauen Kunststoff- oder weißaluminum-lackierten Druckgusstellern.
In Ausstattung und Eigenschaften entsprechen sie den schwarzen Ausführungen.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 20 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 20 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 30 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 30 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 30 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 47 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: - | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 80 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098
Tellerstellfuß
* Pflichtangabe


schwarz
Aluminium natur







grau