Tellerstellfuß
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.635.43 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 162 g |
| Kraft max. | Fmax. = 5 000 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
| Winkel | α = 7 ° |
Beschreibung
Passend zur natürlichen Farbe der Aluminiumkonstruktion sowie zu vielen Bodenbelägen erhalten Sie auf Wunsch die Stellfüße auch mit grauen Kunststoff- oder weißaluminum-lackierten Druckgusstellern.
In Ausstattung und Eigenschaften entsprechen sie den schwarzen Ausführungen.
Varianten
Sortieren nach
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø20 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø20 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø30 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø30 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø30 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Černá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø47 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: - | |
| Řada: X | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: X | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: X | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: X | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø80 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098
Tellerstellfuß
* Pflichtangabe


Černá
Hliník, přírodní








Šedá