Tellerstellfuß
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
Spindel, St, verzinkt
Fußteller, GD-Zn, schwarz
Sechskantmutter DIN 934 M16-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.265.66 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 450 g |
| Kraft max. | Fmax. = 10 000 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | schwarz |
| Winkel | α = 7 ° |
Beschreibung
Der Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden. Die minimale Fußhöhe wird durch Entfernen der Sechskantmutter erreicht.
Zur Bodenverankerung werden Klemmlaschen verwendet. Gummieinsätze sichern gegen Verschieben und schützen den Boden.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 20 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 20 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 30 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 30 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 30 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 47 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: - | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 80 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098
Tellerstellfuß
* Pflichtangabe


schwarz
Aluminium natur








grau