Tellerstellfuß


Gewählte Variante
Stellfuß D40, M10x80, rostfrei (0.0.640.57)
Stellfuß D40, M10x80, rostfrei
0.0.640.57
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Spindel, St, rostfrei
Fußteller, St, rostfrei
Sechskantmutter DIN 934-M10-5, St, rostfrei

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.640.57
Eigenschaftrostfrei
ESD-sicherJa
Gewichtm = 143 g
Kraft max.Fmax. = 10 000 N
Liefereinheit1 Stück
Winkelα = 7 °

Beschreibung

Für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen sind Tellerstellfüße in rostfreier Ausführung besonders geeignet . Durch ihre elektrische Leitfähigkeit sind sie außerdem ideal für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereichen.

Hinweis:
Der Schutzleiter-Anschluss einer Maschine oder Vorrichtung darf nicht über einen leitfähigen Stellfuß erfolgen. Hierzu ist ein zusätzlicher Erdungsanschluss mit separatem Kabel erforderlich.
Der Neigungsausgleich findet über Kugel und Kugelpfanne statt.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 20 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 20 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 30 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 30 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 30 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 47 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  -
Baureihe:  XMaterial:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  XMaterial:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  XMaterial:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  XMaterial:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 80 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098