Schwenkarm-Höhenverstellung 8
Technische Daten
Lieferumfang
Profil 8 40x16
2 Halbrundschrauben M8x16, St, verzinkt
2 Abdeckkappen 8 40x16, PA-GF, grau
2 Scheiben DIN 433-8,4, St, verzinkt
2 Nutensteine V 8 St M8, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.651.54 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 388 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Außerdem kann ein Arbeitsplatz noch individueller auf die Körpergröße unterschiedlicher Mitarbeiter angepasst werden.
Varianten
Sortieren nach
| Długość: 150 mm | |
| Długość: 240 mm | |
| Długość: 290 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Zolltarifnummer
85299096