Lasche
Technische Daten
Lieferumfang
1 Automatik-Lasche 8 200x120, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
6 Automatik-Nutschrauben M8x11, St, verzinkt
6 Senkmuttern M8x6, St, verzinkt
6 Abdeckkappen 8 D20, PA-GF, grau ähnlich RAL 7042
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.727.13 | 
|---|---|
| Anzugsmoment | M = 20 Nm | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 408 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Die Aluminiumplatte wird von außen in den Nuten 8 der Profile befestigt. Durch ihre große Stützweite kann sie Momentbelastungen gut kompensieren.
Hinweis: Automatik-Laschensätze sind kein Ersatz für verschraubte Verbindungssätze.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour:  Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour:  Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour:  Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 5 | Material: Sintered steel | Colour:  Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 6 | Material: Sintered steel | Colour:  Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Sintered steel | Colour:  Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour:  Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour:  Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 10 | Material: Stainless steel | Colour:  Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour:  Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour:  Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour:  Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour:  White aluminium | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 11.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Zolltarifnummer
 76169990