Lasche
Technische Daten
Lieferumfang
1 Lasche 120x40, GD-Al, natur
3 Einsätze, GD-Zn, verzinkt
3 Nutensteine 8 St M8, St, verzinkt
3 Senkschrauben DIN 7991-M8x18, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.728.24 | 
|---|---|
| Anzugsmoment | M = 25 Nm | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 162 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Die Lasche kann bis zu drei Profile 8 verbinden oder bestehende Profilverbindungen verstärken. Außerdem sind gemischte Anwendungen möglich, um Flächenelemente oder Kabelkanäle an Profilkonstruktionen zu befestigen. Die robuste Lasche lässt sich auch an der Stirnseite eines Profils befestigen, indem sie in den Kernbohrungen verschraubt wird.
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore:  Alluminio naturale | a prova di ESD: ✓ | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore:  Alluminio naturale | a prova di ESD: ✓ | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore:  Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: ad angolo retto | |
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio sinterizzato (Sint-St) | Colore:  Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio sinterizzato (Sint-St) | Colore:  Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio sinterizzato (Sint-St) | Colore:  Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio | Colore:  Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio | Colore:  Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 10 | Materiale: Acciaio (inox) | Colore:  Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore:  Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: ad angolo retto | |
| Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore:  Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: ad angolo retto | |
| Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore:  Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: ad angolo retto | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio | Colore:  alluminio brillante | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 11.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Zolltarifnummer
 76169910