Gitterflächen


objectDetails.currentVariantLabel
Wellengitter Al 4mm 30x30, naturfarben eloxiert (0.0.265.13)
Wellengitter Al 4mm 30x30, naturfarben eloxiert
0.0.265.13
objectDetails.showAllVariants
* configuration.mandatoryInfo

technicalData.sectionHeadline

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

technicalData.technicalNoteHeadline

Mindestbreite eines Zuschnitts 150 mm

technicalData.propertiesHeadline

technicalData.articleNumber0.0.265.13
Eigenschaftnaturfarben eloxiert
ESD-sicherJa
Gewicht spez. Flächem = 2,1 kg/m2
LiefereinheitZuschnitt max. 2970x1780 mm
MaterialAl, eloxiert

description.sectionHeadline

Wellengitter sind für Schutzeinrichtungen und Abtrennungen besonders in Verbindung mit den Klemmprofilen geeignet. Die Verwendung von eloxierten Aluminiumdrähten erlaubt die dauerhafte Verwendung im Innen- und Außenbereich.

Hinweis zum Zuschnitt von Wellengitter Al:
Bedingt durch das Materialverhalten beim Trennen liegen die Toleranzen des Zuschnitts in der Toleranzklasse c nach DIN ISO 2768.

variants.sectionHeadline

variants.mobile.label

Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (vernickelt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  XLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 2470
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2500
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 2000
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2008
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  958
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2008
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  958

downloads.sectionHeadline

title

classifications.sectionHeadline

classifications.introduction
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
eCl@ss 6.0.1
35020203
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020203
eCl@ss 11.0
23360401
classifications.customTariffsNumber
76169100