Gitterflächen
Technische Daten
Technischer Hinweis
Mindestbreite eines Zuschnitts 150 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.436.94 |
|---|---|
| Eigenschaft | naturfarben eloxiert |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht spez. Fläche | m = 2,1 kg/m2 |
| Liefereinheit | 1 Stück ca. 3000x1810 mm |
| Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Hinweis zum Zuschnitt von Wellengitter Al:
Bedingt durch das Materialverhalten beim Trennen liegen die Toleranzen des Zuschnitts in der Toleranzklasse c nach DIN ISO 2768.
Varianten
Sortieren nach
| Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
| Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
| Material: Acero (niquelado) | Color: zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
| Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Corte | Largo: 100 ... 2470 | |
| Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | |
| Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2500 | |
| Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Corte | Largo: 100 ... 2000 | |
| Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | |
| Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | |
| Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2008 | |
| Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 958 | |
| Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2008 | |
| Material: Acero | Color: Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 958 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
UNSPSC 9.0
30103203
eCl@ss 6.0.1
35020203
eCl@ss 11.0
23360401
UNSPSC 7.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020203
Zolltarifnummer
76169100


Aluminio, natural


zincado








Negro