Pneumatik-Anschluss-Installationsprofile
objectDetails.currentVariantLabel

Pneumatik-Anschluss-Satz 8 80x40 G1/2
0.0.674.43
0.0.674.43
technicalData.sectionHeadline
technicalData.scopeOfDeliveryHeadline
Pneumatik-Anschlussplatte 8 80x40 G1/2, Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
O-Ring 25x2.5, NBR, schwarz
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x20, St, verzinkt
2 Nutensteine V 8 St M6, verzinkt
Bohrschablone
Anwendungs- und Montagehinweise
technicalData.propertiesHeadline
| technicalData.articleNumber | 0.0.674.43 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 141 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
description.sectionHeadline
Hinweis: Beim Installationssäulenprofil 8 160x160 K76 kommt der Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G1/2 zum Einsatz. Zubehör wie Dichtstopfen oder Verschlussschraube kann sowohl am Installationsprofil als auch an der Installationssäule verwendet werden.
description.assemblyHeadline
variants.sectionHeadline
variants.mobile.label
| Maß X: 80 mm | |
| Maß X: 160 mm |
downloads.sectionHeadline
title
accessoires.sectionHeadline
classifications.sectionHeadline
classifications.introduction
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
classifications.customTariffsNumber
83024900
Pneumatik-Anschluss-Installationsprofile
objectDetails.currentVariantLabel

Pneumatik-Anschluss-Satz 8 80x40 G1/2
0.0.674.43
0.0.674.43