Regalboden 8 600
Technische Daten
Lieferumfang
1 Regalboden 8 200, AI, natur
1 Regalboden-Abdeckkappensatz 8 200, St, weißaluminium
2 Gewindestifte DIN 916-M5x6, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.627.00 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 1,73 kg | 
| Kraft max. | Fmax. = 500 N | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Weil Regalböden unterschiedlich genutzt werden, haben Sie die Wahl zwischen einem offenen Regal und einem umlaufenden Rand.
Besonders einfach machen es Ihnen die Regalböden 8 200 und 320. Sie sind in der Breite von 600 mm bereits vormontiert – auspacken, einschwenken, nutzen!
Für kundenspezifische Längen sind die Profile auch im Zuschnitt erhältlich und lassen sich bei Bedarf mit dem Profil 5 20x10 (0.0.391.02) und den entsprechenden Abdeckkappen um eine Bordkante ergänzen.
Varianten
Sortieren nach
| Shelf depth: 200 | Raised Edge: X | |
| Shelf depth: 200 | Raised Edge: ✓ | |
| Shelf depth: 320 | Raised Edge: X | |
| Shelf depth: 320 | Raised Edge: ✓ | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100292
UNSPSC 7.0
 44111501
UNSPSC 9.0
 44111501
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 94039910