Werkzeughalter
Technische Daten
Lieferumfang
1 Draht, St, rostfrei
1 Drahtaufnahme, PA-GF
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x20, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7092-6, St, verzinkt
1 Automatik-Nutenstein V 8 St M6, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.683.94 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 55 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Max. Belastung | M = 5 kg |
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Design: Víceúčelový držák | Držák pro:: Univerzální | Barva: Šedá | Průměr: 30 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Víceúčelový držák | Držák pro:: Univerzální | Barva: Černá | Průměr: 30 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Klíč | Držák pro:: Klíč | Barva: Šedá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Klíč | Držák pro:: Klíč | Barva: Černá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Pero | Držák pro:: Pero | Barva: Šedá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Pero | Držák pro:: Pero | Barva: Černá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Šroubovák, malý | Držák pro:: Šroubovák, malý | Barva: Šedá | Průměr: 12.5 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Šroubovák, malý | Držák pro:: Šroubovák, malý | Barva: Černá | Průměr: 12.5 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Šroubovák, velký | Držák pro:: Šroubovák, velký | Barva: Šedá | Průměr: 20 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Šroubovák, velký | Držák pro:: Šroubovák, velký | Barva: Černá | Průměr: 20 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Akumulátorový šroubovák | Držák pro:: Akumulátorový šroubovák | Barva: Šedá | Průměr: 44 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Akumulátorový šroubovák | Držák pro:: Akumulátorový šroubovák | Barva: Černá | Průměr: 44 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Kleště | Držák pro:: Kleště | Barva: Šedá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Kleště | Držák pro:: Kleště | Barva: Černá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Nástrojový držák | Držák pro:: Univerzální | Barva: Černá | Průměr: 120 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Design: Držák univerzální | Držák pro:: Univerzální | Barva: Černá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
73269098


Šedá
Černá