Zustellung Gewindespindel
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.615.69 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| Eigenschaft | rostfrei | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 180 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 1000 mm | 
| Material | St, rostfrei | 
Beschreibung
Die mechanische Positionsanzeige zeigt die zugestellte Wegstrecke digital an (1 Umdrehung des Handrades entspricht 1 mm Wegstrecke der Zustellung, Auflösung 0,1 mm).
Die elektronische Positionsanzeige weist eine Messgenauigkeit von 0,01 mm auf. Sie kann vom Benutzer kalibriert werden und neben dem Absolutwert auch Kettenmaße einfach erfassen. Durch die Variation des Umrechnungsfaktors ist es zudem möglich, den Abstand zwischen gegenläufigen Zustellschlitten abzulesen.
Hinweis: Bei der Zustellung in Verbindung mit den Positionsanzeigen handelt es sich nicht um eine eichfähige Messvorrichtung! Sie dient vielmehr dazu, beispielsweise für Montagevorgänge vorher festgelegte Positionen wiederholbar einzustellen.
Die Befestigung von Anbauteilen auf dem Zustellschlitten erfolgt entweder formschlüssig verdrehgesichert an einer Profilnut 8 oder mit einer Verschraubung (M6) für beliebige Bauteile.
Durch seitlich zugängliche Stellschrauben wird das Höhenspiel des Schlittens in der Führungsnut ausgeglichen.
Die maximale Druckbelastung Fx in Bewegungsrichtung beträgt 200 N, senkrecht zur Nut dürfen 100 N Druckkraft und 50 N Zugkraft Fz auf die Gleitschlitten wirken.
LS = H+130 mm (mit Digitaler Positionsanzeige)
LS = H+90 mm (ohne Digitale Positionsanzeige)
Die Länge der gegenläufigen Gewindespindel beträgt:
LSG = H+67 mm
Durch Drehung des Zustellrades im Uhrzeigersinn wird der Zustellschlitten vom Benutzer weg bewegt (der gegenläufige Ergänzungsschlitten fährt entsprechend auf den Zustellschlitten zu).
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 1000 | Positioning Set: Codirectional | |
| Delivery unit: Piece | Length: 1000 | Positioning Set: Codirectional | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 1000 | Positioning Set: Contradirectional | |
| Delivery unit: Piece | Length: 1000 | Positioning Set: Contradirectional | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21020701
UNSPSC 9.0
 27112102
eCl@ss 4.0
 21020701
eCl@ss 4.1
 21020701
eCl@ss 5.0
 21020701
eCl@ss 5.1
 21020701
eCl@ss 6.0.1
 21020701
eCl@ss 7.1
 21020701
UNSPSC 7.0
 27112102
eCl@ss 11.0
 23309090
Zolltarifnummer
 73181535