Profil 6 D30
technicalData.sectionHeadline
technicalData.propertiesHeadline
| technicalData.articleNumber | 0.0.616.45 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 2,79 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0,17 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1,69 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 1,69 cm4 |
| Gewicht | m = 0,75 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1,12 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 1,12 cm3 |
description.sectionHeadline
Passend zur Anwendung können Sie das Profil 6 D30 mit bis zu vier geschlossenen Nuten bestellen. So entstehen leicht zu reinigende Konstruktionen. Eine geschlossene Nut kann bei Bedarf auch geöffnet werden.
Das Profil 6 D30 lässt sich in Gestellen uneingeschränkt mit dem Rohr D30 und dem Profilrohr D30 kombinieren.
Hinweis: Verwenden Sie das Profilrohr 8 D30 (0.0.663.94), um Zubehör für die Profilnut 8 anzuschließen.
variants.sectionHeadline
variants.mobile.label
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Intégration fonctionnelle: sans | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Intégration fonctionnelle: sans | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile |
loadCalculation.sectionHeadline
deflectionCalculator.header
deflectionCalculator.input.forceApplication.label
inputValidation.required
downloads.sectionHeadline
title
downloads.title
accessoires.sectionHeadline
classifications.sectionHeadline
classifications.introduction
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
classifications.customTariffsNumber
76042100