Profilstab
Technische Daten
Technischer Hinweis
Gewindebohrung max. M12
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.003.74 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
Eigenschaft | verzinkt |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 600 g |
Liefereinheit | 1 Stück à 500 mm |
Material | St |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Line: 5 | Design: Standard | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Standard | Colour: ![]() | |
Line: 5 | Design: Standard | Material: Stainless steel | Design: Standard | Colour: ![]() | |
Line: 6 | Design: Standard | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Standard | Colour: ![]() | |
Line: 6 | Design: Standard | Material: Stainless steel | Design: Standard | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Design: Standard | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Standard | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Design: Standard | Material: Stainless steel | Design: Standard | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Design: Heavy duty | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Heavy duty | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Design: Profile St | Material: Stainless steel | Design: Standard | Colour: ![]() | |
Line: 10 | Design: Standard | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Standard | Colour: ![]() | |
Line: 10 | Design: Heavy duty | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Heavy duty | Colour: ![]() | |
Line: 12 | Design: Standard | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Standard | Colour: ![]() | |
Line: 12 | Design: Heavy duty | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Heavy duty | Colour: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Zolltarifnummer
72166900