Profil X 8 120x80
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.656.69 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 30,36 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 165,48 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 204,88 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 427,82 cm4 |
| Gewicht | m = 8,2 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 51,22 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 69,34 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Drážky: | Uzavřená strana: - | Integrace funkcí: - | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Drážky: | Uzavřená strana: - | Integrace funkcí: - | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Drážky: | Uzavřená strana: Dlouhý | Integrace funkcí: Jednoduché drážkové otevírání (NO) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Drážky: | Uzavřená strana: Dlouhý | Integrace funkcí: Jednoduché drážkové otevírání (NO) |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Zolltarifnummer
76042100
Profil X 8 120x80
* Pflichtangabe