Profil 12 120x120
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.001.28 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Fläche | A = 44,45 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 403,5 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 679,6 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 679,6 cm4 | 
| Gewicht | m = 12 kg/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N | 
| Farbe | natur | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 113,5 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 113,5 cm3 | 
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | 
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
 Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 35020190
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
eCl@ss 11.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 35020190
UNSPSC 7.0
 30102306
Zolltarifnummer
 76042100