Profil 12/8 240x40
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.001.04 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Fläche | A = 57,94 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 81,39 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 83,9 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 2 904,15 cm4 | 
| Gewicht | m = 15,7 kg/m | 
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N | 
| Farbe | natur | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 41,6 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 242,15 cm3 | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | 
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
 Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 11.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
Zolltarifnummer
 76042100
Profil 12/8 240x40
* Pflichtangabe