Profil 8 40x16
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.026.25 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 4,24 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0,97 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1,05 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 6,89 cm4 |
| Gewicht | m = 1,13 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N |
| Farbe | schwarz |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1,22 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 3,45 cm3 |
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Bauart: economy | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: economy | Farbe: Aluminium natur |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 8 40x16
* Pflichtangabe


Aluminium natur

schwarz