Schraubendrehereinsatz
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.33 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 17,8 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt |
| Schlüsselweite | s = SW5 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Šířka pera: 3 A/F-1/4" | Design: Norma | |
| Šířka pera: 4 A/F-1/4" | Design: Norma | |
| Šířka pera: 5 A/F-1/4" | Design: Krátký | |
| Šířka pera: 5 A/F-1/4" | Design: Norma | |
| Šířka pera: 6 A/F-3/8" | Design: Norma | |
| Šířka pera: 8 A/F-3/8" | Design: Norma | |
| Šířka pera: 8 A/F-1/2" | Design: Norma |
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
Zolltarifnummer
82042000