Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.724.39 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 10 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GB |
| Max. Belastung | F = 20 N |
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
Der Halter aus Kunststoff wird in regelmäßigen Abständen in die Nut 8 des Tragrahmens eingedreht. Durch den integrierten Hammerkopf hält der Relinghalter ohne Verschraubung und lässt sich schnell ausrichten. Die Gleitleiste wird ebenfalls aufgesteckt.
Hinweis: Beachten Sie den empfohlenen Abstand zwischen den Relinghaltern.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Zolltarifnummer
39269097