Roboter-Insel für den mobilen Einsatz
0.0.725.45
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.725.45 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 111 kg | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
Beschreibung
• Mobil durch belastbare Heberollen mit Standfüßen und integrierter Höhenverstellung
• Breiter Handgriff für einfachen Transport der Cobot-Anwendung
• 800 x 800 mm große Arbeitsfläche mit durchgängigen Nuten
• Abschließbarer Unterschrank mit Aufhängung für die Steuerung, Akku etc.
• Sichere Leitungsführung im Inneren der Rahmenprofile
• Rahmen vorbereitet zur Montage von Sensoren und anderem Zubehör
• Bedienelemente wie Start/Stopp- oder Not-aus-Schalter sind seitlich in den Rahmen integriert
• Cobot-Anschluss mit Roboter-Montageplatte 8 280x280 (0.0.709.45)
Hinweis: Je nach Skalierung der Lösung, Betriebsart und Robotermodell müssen die Standsicherheit und Konstruktion geprüft werden. Auf Anfrage unterstützt item Sie gerne dabei, diese Anwendung an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100291
UNSPSC 9.0
 56111902
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
UNSPSC 7.0
 56111902
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 76109090