Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.656.85 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 5 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | PA | 
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 | 
Beschreibung
Die Rollen dienen auch als Ersatzteile für die Rollenbahnen 6 40x40 E D30 und 6 80x40 E D30.
Bitte achten Sie bei der Bestellung auf die richtige Kombination aus Rolle, Lagerschiene und Rollenschiene. Außerdem muss bei Bedarf eine Achse D4 in der benötigten Breite mitbestellt werden. Folgende Rollen stehen zur Verfügung:
Rolle D30-23:
Belastbare, 23 mm breite Rolle, lieferbar in verschiedenen Farben, wahlweise ohne oder mit Bordscheibe als seitliche Führung.
Rolle D30/2-23:
Rolle in halber Breite, die versetzt angebracht wird. Dies verringert den Achsabstand.
Rolle D11-23:
Durch den besonders geringen Rollenabstand gestalten Sie mit den laufruhigen Rollen D11 gleichmäßig verlaufende Transportstrecken. Erschütterungen werden minimiert, sogar sehr weiche Kartonverpackungen können transportiert werden.
Rolle D30-63
Robuste und leichtgängige Rolle in 63 mm Breite für die Rollenschiene 6 80x40 E oder als Ersatz für beschädigte Elemente der Rollenbahn 6 80x40 E D30.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 36120407
eCl@ss 11.0
 36120407
eCl@ss 6.0.1
 36120407
eCl@ss 7.1
 36120407
eCl@ss 4.0
 36121505
eCl@ss 4.1
 36121505
eCl@ss 5.0
 36129190
eCl@ss 5.1
 36129190
UNSPSC 9.0
 24101709
UNSPSC 7.0
 24101709
Zolltarifnummer
 39269097