Technische Daten
Lieferumfang
Aufnahme, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Zylinderschraube DIN 6912-M6x14, St, verzinkt
Scheibe ISO 7093-1-6-200 HV, St, verzinkt
Nutenstein 8 St M6, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.652.57 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 224 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Max. Belastung | F = 500 N | 
Beschreibung
Das Design der Rollenbahn Al Aufnahme D30 mit Anschlag H43 vorne unterstützt kurze Greifwege, weil Kästen oberhalb der horizontalen Strebe zum Stehen kommen. Das erleichtert den Zugriff zusätzlich und bietet einen ergonomischen Vorteil.
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 36120407
eCl@ss 7.1
 36120407
eCl@ss 11.0
 36120407
eCl@ss 4.0
 36121505
eCl@ss 6.0.1
 36120490
eCl@ss 4.1
 36121505
eCl@ss 5.0
 36129190
eCl@ss 5.1
 36129190
UNSPSC 9.0
 24101709
UNSPSC 7.0
 24101709
Zolltarifnummer
 73269098