Bremse
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.647.76 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 20 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St, rostfrei |
Beschreibung
Die Bremsen werden einfach an der gewünschten Stelle auf die Rollen geklipst.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Serie: LPS | Carril roldanas: acer. D30 | Largo de borde X: 126.6 | Largo de borde Y: 19 | Alto/profundidad Z: - | |
| Serie: LPS | Carril roldanas: acer. D30 | Largo de borde X: 126.6 | Largo de borde Y: 10 | Alto/profundidad Z: - | |
| Serie: LPS | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Largo de borde X: 106.5 | Largo de borde Y: 10 | Alto/profundidad Z: - | |
| Serie: LPS | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Largo de borde X: 99 | Largo de borde Y: 19 | Alto/profundidad Z: - | |
| Serie: LPS | Carril roldanas: acer. 60x24 | Largo de borde X: 46 | Largo de borde Y: 13.6 | Alto/profundidad Z: 132.1 | |
| Serie: 8 | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Largo de borde X: 132.6 | Largo de borde Y: 15 | Alto/profundidad Z: - |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098