Unterstützung
Technische Daten
Lieferumfang
Unterstützung, St, verzinkt
6 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.658.18 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 54 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Longueur de l'arête X: 39 | Hauteur/profondeur Z: 33 | Dimension Z: 33 mm | Largeur intérieure (logement): 36 | Hauteur intérieure (logement): 33 | |
| Longueur de l'arête X: 39 | Hauteur/profondeur Z: 22 | Dimension Z: 22 mm | Largeur intérieure (logement): 36 | Hauteur intérieure (logement): 22 | |
| Longueur de l'arête X: 53 | Hauteur/profondeur Z: 13.5 | Dimension Z: 13.5 mm | Largeur intérieure (logement): 50 | Hauteur intérieure (logement): 13.5 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098