Unterstützung


Gewählte Variante
Rollenbahn Unterstützung 30-50 (0.0.690.95)
Rollenbahn Unterstützung 30-50
0.0.690.95
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Unterstützung, St, verzinkt
4 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.690.95
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 46,35 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Damit läuft alles geradeaus! Die Rollenbahn Unterstützung 30-50 fixiert eine Rollenbahn St D30 mit Führungsschiene an einem zusätzlichen Querrohr. Die Unterstützung verhindert die seitliche Verschiebung einer langen Rollenbahn und reduziert eine übermäßige Durchbiegung. So können schwere Behälter sicher über lange Laufwege geführt werden.
Die Rollenbahn Unterstützung 30-50 wird mit den beiliegenden selbstbohrenden Schrauben mit der Rollenbahn St und der Führungsschiene verschraubt. Die Führungsschiene wird durchgängig geführt und muss nicht freigeschnitten werden. Die Geometrie passt sowohl zur Rollenbahn St Führungsschiene e 32 als auch zur breiteren Rollenbahn St Führungsschiene e 65.
Für Rollenbahnen ohne Führungsschiene stehen die Rollenbahn St Unterstützung D30 (0.0.647.10) und die Rollenbahn St Unterstützung D30 H22 (0.0.658.18) zur Verfügung.
Hinweis: Achten Sie bei der Positionierung der Unterstützung darauf, dass die Schrauben zwischen den Rollen liegen und diese nicht berühren. Die Rollenbahn St Führungsschienen e 32 und e 65 müssen die neue Bodengeometrie (ab Auslieferung 5/2020) aufweisen.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Długość krawędzi X:  39Wysokość/głębokość Z:  33Wymiar Z:  33 mmSzerokość w świetle (uchwyt):  36Wysokość w świetle (uchwyt):  33
Długość krawędzi X:  39Wysokość/głębokość Z:  22Wymiar Z:  22 mmSzerokość w świetle (uchwyt):  36Wysokość w świetle (uchwyt):  22
Długość krawędzi X:  53Wysokość/głębokość Z:  13.5Wymiar Z:  13.5 mmSzerokość w świetle (uchwyt):  50Wysokość w świetle (uchwyt):  13.5

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098