Technische Daten
Technischer Hinweis
zweireihig kugelgelagert, mit zwei Deckscheiben, wartungsfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.294.03 |
|---|---|
| Drehzahl max. | nmax. = 5 000 min-1 |
| Durchmesser | d = 14 mm |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 100 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St, 100 Cr 6, gehärtet, geschliffen |
| Tragzahl, dynamisch | C = 7 800 N |
| Tragzahl, statisch | C0 = 4 400 N |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Führungsart: Welle D6 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
| Führungsart: Welle D14 | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Führungsart: Welle D25 | Material: Stahl |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84799020