Laufrolle


Gewählte Variante
Laufrolle D14, rostfrei (0.0.488.20)
Laufrolle D14, rostfrei
0.0.488.20
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

zweireihig kugelgelagert, mit zwei Deckscheiben, wartungsfrei

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.488.20
Drehzahl max.nmax. = 5 000 min-1
ESD-sicherNein
Gewichtm = 100 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt, X 105 Cr Mo 17, gehärtet, geschliffen
Tragzahl, dynamischC = 6 200 N
Tragzahl, statischC0 = 3 500 N

Beschreibung

Zum Bau von individuellen Lagereinheiten für spielfrei einzustellende und leichtlaufende Rollenführungen in Verbindung mit den Wellen.

Varianten

Sortieren nach

Führungsart:  Welle D6Material:  Stahl
Führungsart:  Welle D10Material:  Stahl
Führungsart:  Welle D14Material:  Stahl
Führungsart:  Welle D14Material:  Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt)
Führungsart:  Welle D14Material:  Stahl (rostfrei)
Führungsart:  Welle D25Material:  Stahl

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84799020