Lagerschiene D100
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.662.48 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 10 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | PA-GF, ESD | 
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 | 
Varianten
Sortieren nach
| Farbe:  grau | Rolle: Rolle D11-23 | ESD-sicher: X | |
| Farbe:  grau | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
| Farbe:  grau | Rolle: Rolle D15-48 | ESD-sicher: X | |
| Farbe:  schwarz | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: ✓ | |
| Farbe:  schwarz | Rolle: Rolle D30/2-23 | ESD-sicher: ✓ | |
| Farbe:  schwarz | Rolle: Rolle D15-48 | ESD-sicher: ✓ | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 36120407
eCl@ss 11.0
 36120407
eCl@ss 7.1
 36120407
eCl@ss 6.0.1
 36120490
eCl@ss 4.0
 36121505
eCl@ss 4.1
 36121505
eCl@ss 5.0
 36129190
eCl@ss 5.1
 36129190
UNSPSC 9.0
 24101709
UNSPSC 7.0
 24101709
Zolltarifnummer
 39269097