Technische Daten
Lieferumfang
2 Träger, Al
2 Anschläge, Al
2 Nutensteine 8 St 2xM6-36
8 Zylinderschrauben DIN 6912-M6x20
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.686.50 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 283 g |
| Kraft max. | Fmax. = 2 000 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der Schlittenanschlag LRE 8 kann einfach – auch nachträglich – in der Nut 8 einer Lineareinheit LRE befestigt werden. Die Formgebung ermöglicht den Einsatz mit verschiedenen Wellendurchmessern sowie an beliebiger Position und macht den Schlittenanschlag zur universellen Lösung.
Hinweis: Die meisten item Lineareinheiten vom Typ LRE werden bei der Konfiguration über den item MotionDesigner® automatisch mit einem Schlittenanschlag ausgestattet, der bei Bedarf verschoben oder auch entfernt werden kann. Einige Modelle wie die Lineareinheiten KLE sind so konstruiert, dass ein zusätzlicher Schlittenanschlag nicht erforderlich ist.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.1
23050403
eCl@ss 5.0
23309209
eCl@ss 5.1
23309290
eCl@ss 7.1
23309290
eCl@ss 8.0
23309290
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Zolltarifnummer
76169990