Schubladensystem, Abdeckkappe 66x12, grau ähnlich RAL 7042
0.0.722.83
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.722.83 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 3 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GB |
Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Je nach Höhe der Schublade wird ergänzend die Abdeckkappe X 6 60x12 (0.0.609.29) verwendet.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Zolltarifnummer
39235090