Schubladensystem, Frontprofil H66 mit Griffleiste, natur

0.0.721.57

Gewählte Variante
Schubladensystem, Frontprofil H66 mit Griffleiste, natur (0.0.721.57)
Schubladensystem, Frontprofil H66 mit Griffleiste, natur
0.0.721.57
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

BaureiheBaureihe 5
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherJa
Gewichtm = 1,46 kg/m
Kraft max.Fmax. = 450 N
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Das Schubladensystem, Frontprofil H66 mit Griffleiste dient dem Bau von individuellen Schubladen mit einer inneren Höhe vom 60 mm. Eine Schublade besteht aus drei Rahmenprofilen und einem Frontprofil.
Das Frontprofil besitzt eine durchgängige Griffleiste aus Aluminium. Eine Vertiefung nimmt Papierschilder zur individuellen Beschriftung in einer Höhe von 24 mm auf.
Mit dem modularen Schubladensystem von item können Sie Schubladen in verschiedenen Höhen sowie in individueller Breite und Tiefe aufbauen. Die Schubladenprofile lassen sich in verschiedenen Kombinationen miteinander nutzen.
L1 / L2 = Zuschnittsmaß der Flächenelemente
L3 / L4 = Zuschnittsmaß der Schubladenprofile
L5 / L6 = Nutzfläche
L7 = Zuschnittsmaß des Frontprofils

Montagehinweise

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 26.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Zolltarifnummer
76042100