Technische Daten
Lieferumfang
8 Automatik-Verbindungssätze 6, verzinkt
10 Nutensteine 5 St M4, verzinkt
8 Linsenflanschschrauben M4x6, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M4x10, St, verzinkt
4 Schubladensystem, Abdeckkappen 66x12, grau
2 Schubladensystem, Abdeckkappen Griffleiste, grau
1 Schutzfolie 8 24, transparent
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 5 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 202 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
L3 / L4 = Zuschnittsmaß der Schubladenprofile
L5 / L6 = Nutzfläche
L7 = Zuschnittsmaß des Frontprofils
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 26.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Zolltarifnummer
83024200