Schutzprofil D30
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.670.92 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 154 g/m |
| Härte | 85 Sh A |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
| Material | TPE |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Die Kammer des Schutzprofils D30 R28-90° verformt sich bei Stößen elastisch. Es kann als Prallschutz für Rahmen oder als Kratzschutz für Transportgut verwendet werden. Punktbelastungen führen nicht zu dauerhaften Vertiefungen. Die geschlossene Oberfläche aus TPE besitzt keine offenen Poren und lässt sich einfach reinigen.
Das Schutzprofil D30 R28-90° wird auf den Zahn eines Profilrohrs D30 geklipst. Es hält typische Rempler im Arbeitsalltag problemlos aus. Zum Austausch oder bei Modifikationen am Grundgestell kann das Schutzprofil rückstandsfrei abgezogen und einfach wieder befestigt werden.
Das Schutzprofil D30 R28-90° ist auch in ESD-ableitfähiger Ausführung verfügbar.
Varianten
Sortieren nach
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Šedá | Materiál: TPE | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Šedá | Materiál: TPE | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Materiál: TPE-ESD | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Materiál: TPE-ESD | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá/žlutá | Materiál: TPE | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá/žlutá | Materiál: TPE | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
39161000

Šedá

Černá

Černá/žlutá