Technische Daten
Lieferumfang
1 Profil 8 80x40 4N 180 E
1 Anschlussgelenk 80
1 Doppelgelenk 80
1 Anschlussabdeckung, PA, grau
3 Anschlussplatten, Al, natur
3 Halbrundschrauben M8x22, St, verzinkt
3 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 2,2 kg |
| Kraft max. | Fmax. = 400 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Alle Gelenke erlauben eine Rotation um 360° und sind im Reibmoment einstellbar.
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 26.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Zolltarifnummer
85299096