Regalbodenprofil 8
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.618.53 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 9,28 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 7,9 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 2,96 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 361,6 cm4 |
| Gewicht | m = 2,51 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1,99 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 33,45 cm3 |
Beschreibung
Weil Regalböden unterschiedlich genutzt werden, haben Sie die Wahl zwischen einem offenen Regal und einem umlaufenden Rand.
Besonders einfach machen es Ihnen die Regalböden 8 200 und 320. Sie sind in der Breite von 600 mm bereits vormontiert – auspacken, einschwenken, nutzen!
Für kundenspezifische Längen sind die Profile auch im Zuschnitt erhältlich und lassen sich bei Bedarf mit dem Profil 5 20x10 (0.0.391.02) und den entsprechenden Abdeckkappen um eine Bordkante ergänzen.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Profondeur de tablette: 200 | Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 14 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Profondeur de tablette: 200 | Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 14 | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Profondeur de tablette: 320 | Longueur de l'arête X: 320 | Longueur de l'arête Y: 18 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Profondeur de tablette: 320 | Longueur de l'arête X: 320 | Longueur de l'arête Y: 18 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100
Regalbodenprofil 8
* Pflichtangabe