item logo divider Haberkorn
  1. SHOP /
  2. Profiltechnik /
  3. Abdeckkappen und -profile
Abdeckkappen und -profile
Filter
Abdeckkappen und -profile

Abdeckkappen und -profile

Abdeckkappen verschließen Bohrungen oder Stirnseiten von Profilen, damit das Entgraten der Schnittfläche entfällt. Es stehen Varianten in verschiedenen Farben und aus ESD-sicherem Kunststoff zur Verfügung. Abdeckkappen aus Metall können exponierte Enden gegen mechanische Belastung sichern. Abdeckprofile verdecken Nuten staubfest oder schirmen das Profil elastisch ab.

25 Ergebnisse
2318
Abdeckkappe - rechteckig
99 Varianten
abdeckkappen_schr�g-01.jpg
Abdeckkappe - schräge Außenfläche
5 Varianten
abdeckkappen_rund-01.jpg
Abdeckkappe - runde Außenfläche
24 Varianten
Abdeckkappe
Abdeckkappe - Winkelgeometrie
3 Varianten
abdeckkappen_offene_nuten_2-01.jpg
Abdeckkappe - offene Nuten
2 Varianten
abdeckkappen_zink-01.jpg
Abdeckkappe - Zink
7 Varianten
Abdeckkappe - Stahl
Abdeckkappe - Stahl
4 Varianten
abdeckkappen_xms-01.jpg
Abdeckkappe - XMS
10 Varianten
abdeckkappen_lps-01.jpg
Abdeckkappe - LPS
10 Varianten
Profilendkappe
Profilendkappe
4 Varianten
Schutzabdeckkappe D30-9
Schutzabdeckkappe D30-9
2 Varianten
Abdeckprofil 8 K/Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Abdeckprofil 8 K/Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.672.03
Abdeckprofil (NBR)
Abdeckprofil (NBR)
3 Varianten
Abdeck- und Einfassprofil
Abdeck- und Einfassprofil
20 Varianten
Abdeckprofil Profilrohr D30, grau ähnlich RAL 7042
Abdeckprofil Profilrohr D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.658.05
Abdeckprofil rund/eckig
Abdeckprofil rund/eckig
4 Varianten
Abdeckkappe für Abdeckprofile
Abdeckkappe für Abdeckprofile
6 Varianten
Abdeckprofil 76 Al, natur
Abdeckprofil 76 Al, natur
0.0.663.41
Abdeckprofil XMS
Abdeckprofil XMS
4 Varianten
Abdeckkappe R40/45° M45 - XMS, grau ähnlich RAL 7042
Abdeckkappe R40/45° M45 - XMS, grau ähnlich RAL 7042
0.0.703.09
Abdeckrahmen XMS
Abdeckrahmen XMS
2 Varianten
Abdeckkappe Profil St 8 40x40, schwarz
Abdeckkappe Profil St 8 40x40, schwarz
0.0.494.33
Abdeckkappe 8 40x40, gummiert
Abdeckkappe 8 40x40, gummiert
0.0.626.90
abdeckkappen_bohrung_1-01.jpg
Abdeckkappe für Bohrungen
14 Varianten
Fuß-Abdeckkappe 8 40x40 leicht, schwarz
Fuß-Abdeckkappe 8 40x40 leicht, schwarz
0.0.473.03
item Ihre Ideen sind es wert.®
Produkte
Shop Themenwelten Neuheiten
Lösungen
Konfiguratoren Musterlösungen Virtuelle Fabrik
Support
item Academy Vertriebspartner Partnernet
Aktuelles
Blog
Datenschutz Impressum AGB Cookie Manager Plattformnutzungsvertrag
© item Industrietechnik GmbH 2026