item logo divider Haberkorn
Anmelden
Warenkorb
  • SHOP
  • Online Tools
  • Themenwelten
  • Support
  • Unternehmen
Anmelden
Warenkorb
  1. SHOP /
  2. Strom, Druckluft und Medien /
  3. Kanalsysteme /
  4. Kanalsystem E (Aluminium)
Kanalsysteme
Kanalsystem E (Aluminium)

Kanalsystem E (Aluminium)

Das Kanalsystem E basiert auf U-förmigen Kanalprofilen aus Aluminium mit passenden Deckeln. Die Kanäle sind in fünf Breiten und sechs Höhen in den Rastermaßen der Profile 6 und 8 verfügbar. So entsteht aus Kanalprofilen U wahlweise ein nur 30 x 15 mm großer Kabelkanal oder eine 160 x 160 mm große Kabelwanne, die auch bei den item Arbeitstischen verwendet wird.

21 Ergebnisse
Kanalprofil U 30x15
Kanalprofil U 30x15
2 Varianten
Kanalprofil U 30x30
Kanalprofil U 30x30
4 Varianten
Kanalprofil U 40x20
Kanalprofil U 40x20
2 Varianten
Kanalprofil U 40x40
Kanalprofil U 40x40
4 Varianten
Kanalprofil U 60x30
Kanalprofil U 60x30
8 Varianten
Kanalprofil U 60x60
Kanalprofil U 60x60
4 Varianten
Kanalprofil U 80x40
Kanalprofil U 80x40
8 Varianten
Kanalprofil U 80x80
Kanalprofil U 80x80
4 Varianten
Kanalprofil U 160x80
Kanalprofil U 160x80
2 Varianten
Kanalprofil U 160x160
Kanalprofil U 160x160
2 Varianten
Trägerprofil
Trägerprofil
20 Varianten
Deckelprofil D30 E
Deckelprofil D30 E
2 Varianten
Deckelprofil D40 E
Deckelprofil D40 E
2 Varianten
Deckelprofil D60 E
Deckelprofil D60 E
2 Varianten
Deckelprofil D80 E
Deckelprofil D80 E
2 Varianten
Blechschrauben
Blechschrauben
2 Varianten
Durchführung
Durchführung
9 Varianten
Flexkanalsatz D40 60x60
Flexkanalsatz D40 60x60
0.0.722.13
Flexkanal D40
Flexkanal D40
0.0.719.00
Kanal-Abdeckkappe
Kanal-Abdeckkappe
22 Varianten
Kanal-Kantenprofil
Kanal-Kantenprofil
2 Varianten
item
Ihre Ideen sind es wert.®
Produkte
Produktwelt Neuheiten
Lösungen
Konfiguratoren Anwendungen
Support
item Academy Vertriebspartner
Aktuelles
Blog Messen
Impressum Datenschutz AGB
© item Industrietechnik GmbH 2025