Sichttafel PP
Technische Daten
Technischer Hinweis
Format DIN A4
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.635.18 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 50 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PP |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Montieren Sie den Sichttafel-Halter einfach an vertikalen Profilen und bestücken Sie ihn wahlweise mit schwarzen oder roten Sichttafeln aus beständigem Polypropylen (PP).
Durch die beidseitige Transparenz der Sichttafeln lassen sich je Tafel zwei DIN-A4-Dokumente aufnehmen.
Varianten
Sortieren nach
Kolor: k. czerwony | |
Kolor: k. czarny |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39261000


k. czerwony
k. czarny