Schilderrahmen
Technische Daten
Lieferumfang
1 Schilderrahmen DIN A4 ESD, schwarz
1 Schutzfolie, transparent
1 Schilderrahmen-Verschluss, transparent
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.700.57 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 126 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | PA-ESD |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Schilderrahmen sind in den Farben Rot und Grau für Papier im Letter-Format (ANSI A) erhältlich. Eine reflexarme Schutzfolie nimmt beidseitig sichtbar Ihre selbst gedruckten Schilder, Abteilungsbezeichnungen, Warnhinweise, Wegweiser etc. geschützt auf.
Der stabile Rahmen ermöglicht zahlreiche Befestigungsarten: hängend, stehend, seitlich befestigt, horizontal, vertikal, Hoch- oder Querformat oder miteinander verbunden als Quader, an Nuten 8, an Profilrohren D30 sowie an Gitterboxen, Schutzzäunen und Kabeltrassen.
Varianten
Sortieren nach
| Formato: A5 | Colore: rosso | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A5 | Colore: verde | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A5 | Colore: giallo | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A5 | Colore: grigio | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: rosso | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: verde | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: giallo | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: grigio | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: nero | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: ✓ | |
| Formato: A3 | Colore: rosso | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A3 | Colore: verde | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A3 | Colore: giallo | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A3 | Colore: grigio | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 6.0.1
21109290
Zolltarifnummer
39269097


rosso
verde
giallo
grigio



nero